LT1806

製造中

325MHz、シングル、レール・トゥ・レール入出力、低歪み、低ノイズ高精度オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 利得帯域積:325MHz 
  • スルーレート:140V/μs 
  • 広い電源電圧範囲:2.5V~12.6V  
  • 大きい出力電流:85mA 
  • 低歪み:-80dBc(5MHz)
  • 低電圧ノイズ:3.5nV/√Hz 
  • 入力同相範囲に両レールを含む 
  • レール・トゥ・レール出力振幅 
  • 入力オフセット電圧(レール・トゥ・レール):550μV(最大) 
  • 同相除去比:106dB(標準) 
  • 電源除去比:105dB(標準) 
  • ユニティゲイン安定 
  • パワーダウン・ピン(LT1806) 
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃ 
  • シングル: SO-8パッケージと高さの低い(1mm)6ピンThinSOTパッケージ
  • デュアル: SO-8パッケージとおよび8ピンMSOPパッケージ
LT1806
325MHz、シングル、レール・トゥ・レール入出力、低歪み、低ノイズ高精度オペアンプ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1806
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード

最新のディスカッション

LT1806に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める