トランスインピーダンス・アンプ(TIA)
アナログ・デバイセズの光およびログ・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)は、フォト・ダイオードの電流/電圧変換を正確に行うための高性能なシングルチップ・ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの光TIAは155Mbpsから11.1Gbpsのデータ・レートをサポートし、高速データ通信やテレコミュニケーションのアプリケーションに最適です。卓越した精度で設計されたアナログ・デバイセズのログT
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADL5309
新規設計に推奨
188dB(10pA~25mA)をカバーするデュアル対数コンバータ
ADA4351-2
新規設計に推奨
コンパクトなデュアル・チャンネル、高精度プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)
ADL5308
新規設計に推奨
高速な応答性を持ちながら10pAから25mAまでカバーする188dBの対数コンバータ
LTC6563
新規設計に推奨
出力多重化を備えた4チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ
MAX40213
製造中
トランスインピーダンスアンプ、選択可能な利得および入力電流クランプ内蔵
MAX40662
新規設計に推奨
クワッドトランスインピーダンスアンプ、入力電流クランプおよびマルチプレクサ内蔵、LiDAR用
MAX40661
製造中
高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用
MAX40660
製造中
高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用
LTC6560
新規設計に推奨
出力マルチプレクス可能なシングル・チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ
LTC6561
新規設計に推奨
出力マルチプレクス可能な 4 チャンネル・マルチプレクス・トランスインピーダンス・アンプ
関連ツール