オーディオ・アンプ
当社のオーディオ・アンプは、実績のあるアナログおよびデジタル技術を利用したオーディオ・ファンも認める性能を実現しています。アナログ・デバイセズでは、業界をリードするマイクロフォン・プリアンプ、マイクロフォン・ドライバ、ライン・ドライバ、レシーバーなど、幅広いオーディオ製品を用意しています。アナログ・デバイセズのオーディオ・アンプ製品には、クラスA、クラスB、クラスDオーディオ・アンプ製品に加えて、
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX98425A
新規設計に推奨
22Vデジタル入力を備えた超低IQの高効率クラスDステレオ・アンプ
MAX98415A
新規設計に推奨
22Vデジタル入力とIVフィードバックを備えた、超低IQの高効率クラスDステレオ・アンプ
MAX98366
製造中
超音波対応の15Vプラグ&プレイ・クラスDアンプ
MAX98397
新規設計に推奨
IVSENSE、超低IQ、ブラウンアウト防止機構を備えた28Vデジタル入力、クラスDGアンプ
MAX98389
新規設計に推奨
IVフィードバックとブラウンアウト保護機構を備えたデジタル入力クラスDアンプ
MAX98388
新規設計に推奨
IVフィードバックとブラウンアウト保護機構を備えたデジタル入力クラスDアンプ
MAX98363
新規設計に推奨
小型で費用効果の高いSoundWireクラスDアンプ
MAX98380
新規設計に推奨
Small, Boosted, Digital Input Class-D Amplifier
SSM6515
新規設計に推奨
超低消費電力、クラスDオーディオ・アンプ
MAX98361
新規設計に推奨
Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier