ロー・ノイズ・アンプ(LNA)&パワー・アンプ
アナログ・デバイセズは、ロー・ノイズ・アンプ(LNA)、パワー・アンプ、ゲイン・ブロックを含む高性能RFアンプの幅広いポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのLNAは、DCから95GHzをカバーし、業界をリードする低ノイズ指数と高リニアリティで、電気通信、計測、航空宇宙アプリケーションに最適です。アナログ・デバイセズのパワー・アンプとゲイン・ブロックは、高出力、耐熱信頼性、幅広い有線
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADPA1120
新規設計に推奨
4.5W(36.5dBm)、8GHz~12GHz、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADL8124
新規設計に推奨
温度センサーおよびイネーブル機能を内蔵した1GHz~20GHz、低ノイズ・アンプ
ADPA1112
新規設計に推奨
1GHz~22GHz、15W、窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプ
ADL8113
新規設計に推奨
10MHz~12GHzの低ノイズ・アンプ、10MHz~14GHzのバイパス・スイッチを内蔵
ADL8154
新規設計に推奨
低位相ノイズ・アンプ、10MHz~6GHz
ADL8108
新規設計に推奨
温度センサーおよびイネーブル/ディスエーブル機能を内蔵した1GHz~8GHz、低ノイズ・アンプ
ADH465S
新規設計に推奨
Aerospace, GaAs, pHEMT, MMIC, Distributed Driver Amplifier, DC to 20 GHz.
ADH383S
新規設計に推奨
Aerospace, GaAs, PHEMT, MMIC, Medium Power Amplifier, 12 GHz to 30 GHz.
ADH-ALH445S
新規設計に推奨
Aerospace, GaAs, HEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 18 GHz to 43 GHz.
ADL8103
新規設計に推奨
高入力耐性、低ノイズ・アンプ、6GHz~12GHz
関連ツール