アクティブ・フィルタ
アナログ・デバイセズの特別に設計されたアクティブ・フィルタ製品は、あらゆる周波数応答(ローパス、ハイパス、バンドパス)と幅広い周波数範囲に対応することができます。アナログ・デバイセズの連続時間フィルタおよびスイッチト・キャパシタ・フィルタの製品ラインは、シンプルで柔軟な周波数識別ソリューションを提供します。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX22707
新規設計に推奨
低消費電力、高精度ゼロ・クロス検出器
ADA4432-1
新規設計に推奨
バッテリへの出力短絡保護機能付きシングルエンド出力SDビデオ・フィルタ・アンプ
ADA4433-1
製造中
完全差動SDビデオ・フィルタ・アンプ、出力端子とバッテリ間の短絡保護機能
ADA4424-6
製造中
ビデオ・フィルタ、6チャンネル、SD/ED/HD用、チャージポンプ内蔵
MAX9532
発売前
バッテリ短絡保護を備えたDirectDriveビデオアンプ
MAX11508
発売前
低コスト、3チャネル、バッファ内蔵HD/PS/SD/BPビデオフィルタ
MAX11509
発売前
低コスト、3チャネル、バッファ内蔵HD/PS/SD/BPビデオフィルタ
LTC6603
新規設計に推奨
調整可能なデュアル・ローパス・フィルタ
MAX9519
発売前
自動シャットダウンおよび4V/V利得、1mm x 1mmビデオフィルタアンプ
MAX9652
発売前
シャットダウン付き、3.3V、HD/SD 3チャネルフィルタアンプ