ADM4168E

製造中

RS422トランシーバ、デュアル、±15kV・ESD保護

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • RS-422に関するデュアルのトランシーバ
    バス入力 / 出力ピン上のESD保護
    • ±15kVの人体モデル(HBM)
    • ±8kVのIEC61000-4-2、接触放電
    • ±8kVのIEC61000-4-2、空気放電
  • TIA / EIA-422-BとITU-TリコメンデーションV.11に準拠
  • オープン回路に対するフェイルセーフ
  • 5Vの電源アプリケーションに最適
  • 低消費電流動作:9mA(max)
  • 低いドライバ出力スキュー
  • レシーバの入力インピーダンス:30kΩ
  • レシーバのコモン・モード範囲:-7V~+7V
  • グリッジを伴わないパワーアップ / パワーダウン
  • 16ピンTSSOPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
ADM4168E
RS422トランシーバ、デュアル、±15kV・ESD保護
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADM4168E

ADM4168E Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADM4168EEBZ allows easy and quick evaluation of the ADM4168E RS-422 dual transceiver. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components. Screw terminal blocks provide convenient connections for bus or logic signals and power. The evaluation board is easily configured by using jumper connections.

The main device on the board, the ADM4168E, is designed for balanced transmission lines and complies with TIA/EIA-422-B. The differential driver outputs and receiver inputs feature electro-static discharge circuitry that provides protection up to ±15 kV. The ADM4168E operates from a single 5 V power supply.

EVAL-ADM4168E
ADM4168E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品