ADA4661-2

新規設計に推奨

オペアンプ、高精度、18V、マイクロパワー725μA、4MHz、レールtoレールの入力/出力、CMOS

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.46
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高電圧(18V)で低消費電力:
    725μA (max)
  • 低オフセット電圧:
    --150μV(max)@VSY/2
    --300μV(max)@コモンモード範囲全体
  • 低入力バイアス電流:
    15 pA(max)
  • ゲイン帯域幅積:
    4 MHz (typ) @ Av = 100
  • ユニティ・ゲインのクロスオーバ:
    4 MHz typical
  • -3dB帯域幅(クローズド・ループ):
    2.1 MHz(typ)
  • 単電源電圧動作:
    3 V~18 V
  • 両電源電圧動作:
    ±1.5 V~±9 V
  • ユニティ・ゲインで安定動作
ADA4661-2
オペアンプ、高精度、18V、マイクロパワー725μA、4MHz、レールtoレールの入力/出力、CMOS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4661-2

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

Amplifiers & Linear Tools

Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

Simplified Circuit Block Diagram
CN0398 Circuits from the Lab®

温度補償型土壌水分および pH 測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 土壌水分、 pHおよび温度計測
  • 低消費電力
  • Arduino 互換のシールド・フォーム・ファクタ 

CN0398
温度補償型土壌水分および pH 測定システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

ADA4661-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める