AD8309

製造中

ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.10
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全マルチステージ・ログ・リミッティングIFアンプ
  • 100dBダイナミックレンジ:
    -78dBm~+22dBm(Re 50Ω)
  • プログラマブル・リミッタゲインと出力電流、
    差動出力~10mA、2.4V p-p、
    全体ゲイン100dB、帯域幅:500MHz、
    固定位相:680ps(typ)遅延スキュー
  • パワーアップ時間:500ns、
    スリープ電流:1mA以下
  • 全温度範囲、電源範囲で安定なスケーリング:
    スロープ:20mV/dB、インターセプト:-95dBm、
    RSSI直線性~200MHz:±0.4dB
  • 単電源動作:2.7V~6.5V、16mA(typ)
  • 完全差動入力
    RIN=1kΩ、CIN=2.5pF
AD8309
ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き
AD8309-fbl AD8309-pc
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
ADIsimPLL™

アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。

ツールを開く

ADIsimRF

アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-AD8309

AD8309 Evaluation Board

製品詳細

AD8309-EVALZ is a full featured, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8309. RF input, limiter output and VLOG output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on the RF input and limiter output at card edge if the user desires. Access to the +5V/16 mA supply is achieved with clip leads to the Vs and COM testpoints; it has a range from +2.7 to +6.5V.


EVAL-AD8309
AD8309 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品