AD8306
AD8306
製造中高精度リミッティング・ログアンプ、5~400MHz、100dB
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.76
Viewing:
製品の詳細
- 完全校正済みIF用ログアンプ、リミッタ付
- 100dBダイナミックレンジ:-91dBV~+9dBV
- 全温度範囲および供給電圧にて安定なRSSIスケーリング:
20mV/dBスロープ、-95dBmインターセプト、
±0.4dB RSSI直線性~200MHz - 完全差動入力、RIN=1kΩ、CIN=2.5pF
- +2.7V~+6.5V単電源16mA(typ)
- プログラマブル・リミッタゲインと出力電流、
差動出力~10mA、2.4V p-p、
全体ゲイン90dB、帯域幅400MHz、
一定位相(typ=±56ps遅延スキュー) - パワーアップ時間:500ns、
スリープ電流:1mA
AD8306はフル機能のIFリミット・アンプです。入力信号の正確な対数(デシベル)測定(RSSI測定機能)が100dBのダイナミックレンジで可能なほか、5~400MHzに対応するプログラマブルなリミッタ出力を備えています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8306-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 8
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9864601QEA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD8306ACHIPS | none available | ||
AD8306ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD8306ARZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9864601QEA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9864601QEA | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9864601QEA | 製造中 | |
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9864601QEA | 製造中 | |
4 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8306ARZ | 製造中 | |
AD8306ARZ-RL7 | 製造中 | |
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8306ARZ | 製造中 | |
AD8306ARZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
ツールを開くADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
ツールを開く