AD8302

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
AD8302
新規設計に推奨RF / IFゲイン位相検出器、LF–2.7GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.94
Viewing:
製品の詳細
- 最大2.7GHzまでのゲイン / ロスおよび位相を測定
- 2系統の復調ログアンプおよび位相検出器を内蔵
- 入力範囲:-60 ~ 0dBm(50Ωシステム)
- 正確なゲイン計測スケーリング(30mV/dB)
- 非線形性:0.5dB(Typ)以内
- 正確な位相計測スケーリング(10mV/度)
- 非線形性:1度(Typ)以内
- 計測/コントローラ/レベル・コンパレータの各モード
- 2.7V~5.5Vの電源電圧で動作
- 安定な1.8Vリファレンス電圧を出力
- 小信号エンベロープ帯域幅: DC~30MHz
AD8302は、多くの受信、送信、計装アプリケーションにおけるゲイン/ロスおよび位相を計測するするために完全に集積されたシステムです。外付け部品は不要で、2.7V ~ 5.5Vの単電源で動作します。AC結合される入力信号の範囲は50Ωシステムで-60 ~ 0dBm、かつ低い周波数から最高2.7GHzまで可能です。このデバイスは、±30dBの範囲のゲインまたはロス(スケーリング:30mV/dB)と、0~180°の範囲の位相(スケーリング:10mV/度)を正確に計測して出力します。両サブシステムの出力帯域幅は30MHzであり、オプションとして外付けフィルタ・コンデンサを接続して帯域幅を狭くすることもできます。制御モードでAD8302を使うと、シグナル・チェーンのゲインと位相を予め設定した設定ポイントに追従させることができます。
AD8302は特性の揃ったペアの復調ログアンプで構成されており、各アンプの計測範囲は60dBです。これら出力の差をとることにより、2つの入力信号間の振幅比すなわちゲインを測定できます。これらの信号の周波数が異なることも可能であるため、変換ゲインまたは変換ロスの計測が可能です。AD8302を使って、未知信号を一方の入力に加え、キャリブレーション済みのAC基準信号を他方の入力に加えると、絶対信号レベルを測定することもできます。出力段の帰還接続をディスエーブルすると、コンパレータとして使用することができ、設定ポイント・ピンMSETとPSETを使って各スレショルドを設定できます。
信号入力はシングル・エンドであるため、両信号を一致させることが可能で、方向性カプラーに直接接続できます。これらの公称入力インピーダンスは、低周波数で3kΩです。
AD8302には高精度の位相バランスを持つ乗算器型の位相検出器が内蔵されており、この位相検出器には2個のログアンプから出力される正確に振幅制限された信号が入力されます。したがって、広い範囲で信号レベルに依存しない位相の正確な計測が可能です。
位相出力電圧とゲイン出力電圧は、グラウンドを基準とし、かつ負荷が接続できる出力に0V~1.8Vの標準出力範囲で同時に出力されます。出力ドライバのソースまたはシンク電流は最大8mAです。負荷を接続することができる安定なリファレンス1.8Vが出力されているため、ユーザーは出力範囲を正確に再設定できます。
コントローラ・アプリケーションでは、ゲイン出力ピンVMAGと設定ポイント制御ピンMSETの間の接続が切り離されます。目的の設定ポイントをMSETに入力し、VMAG制御信号を使って適切な外付けの可変ゲイン・デバイスを駆動します。同様に、位相出力ピンVPHSと設定ポイント制御ピンPSET間の帰還パスを切り離して、位相コントローラとして動作させることも可能です。
AD8302は、アナログ・デバイセズ独自の高性能25GHz SOI相補バイポーラIC製造プロセスにより製造されています。14ピンTSSOPパッケージを採用し、-40°C~+85°Cの温度範囲で動作します。評価ボードも提供しています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 7
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8302ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8302ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8302ARUZ-RL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8302ARUZ | 製造中 | |
AD8302ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8302ARUZ-RL7 | 製造中 | |
9 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8302ARUZ | 製造中 | |
AD8302ARUZ-RL7 | 製造中 | |
6 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
AD8302ARUZ | 製造中 | |
AD8302ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8302ARUZ-RL7 | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8302ARUZ | 製造中 | |
AD8302ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8302ARUZ-RL7 | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8302ARUZ | 製造中 | |
AD8302ARUZ-REEL | 製造中 | |
AD8302ARUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く