AD6645
製造中14ビット、A/Dコンバータ、80/105MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$73.99
製品の詳細
- S/N比=75dB(最大105MSPS) @fIN=15MHz
- S/N比=72dB(最大105MSPS) @fIN=200MHz
- SFDR=89dBc(最大105MSPS) @fIN=70MHz
- 100dBのマルチトーンSFDR
- 200MHzまでのIFサンプリング
- アンプリング・ジッター:0.1ps
- 1.5Wの消費電力
- 差動アナログ入力
- AD6644とピン互換
- 2の補数デジタル出力フォーマット
- 3.3V CMOS互換
- 出力ラッチ用のデータ・レディ
AD6645は高速、高性能のモノリシック14ビットA/Dコンバータです。トラック&ホールド(T/H)と電圧リファレンスを含むすべての必要な機能をチップ上に搭載し、完全な変換ソリューションを提供します。CMOS互換のデジタル出力を供給します。前世代製品であるAD9042(12ビット、41MSPS)、AD6640(12ビット、65MSPS、IFサンプリング)、 AD6644(14ビット、40MSPS/65MSPS)に続く第四世代の広帯域ADCファミリー製品です。
マルチチャンネル、マルチモードのレシーバ向けに設計されたAD6645は、アナログ・デバイセズのSoftCell®トランシーバ・チップセットの一部です。2次ナイキスト帯域までの周波数範囲で100dBのマルチトーンSFDRを維持します。この画期的な性能により、通常はADCによる制限を受けるマルチモード・デジタル・レシーバ(ソフトウェア無線)の負担が軽減します。 ノイズ性能が非常に優れており、第1ナイキスト帯域までの周波数範囲における信号対ノイズ比の代表値は74.5dBです。
アナログ・デバイセズの高速相補型バイポーラ・プロセス(XFCB)で製造しており、最先端のマルチパス回路アーキテクチャを採用しています。パッケージは52ピン露出パッド(TQFP_EP)であり、80MSPSで-40~+85℃の温度範囲、105MSPSで-10°C~+85°Cの温度範囲で仕様が規定されています。
製品ハイライト
- IFサンプリング。AD6645は入力周波数200MHzまで優れたAC性能を維持しています。マルチキャリアの第3世代広帯域セルラーIFサンプリング・レシーバ向けに最適です。
- ピン・コンパチブル。このADCは、14ビット40/65MSPS ADCのAD6644と同じ専有面積とピン配置を持っています。
- SFDR性能およびオーバーサンプリング。マルチトーンSFDR性能が100dBcと優れているため、ハイエンドRF部品を削減します。
アプリケーション
- マルチチャンネル、マルチモードのレシーバ
- 基地局インフラ
- AMPS、IS-136、CDMA、GSM、W-CDMA
- シングル・チャンネルのデジタル・レシーバ
- アンテナ・アレイ信号処理
- 通信用計測機器
- レーダー、赤外線画像処理
- 計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 16
技術記事 7
クロスリファレンス・ガイド 3
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
お客様の採用事例 1
Analog Dialogue 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD6645ASVZ-105 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD6645ASVZ-80 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD6645ASVZ-105 | 製造中 | |
AD6645ASVZ-80 | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD6645ASVZ-105 | 製造中 | |
AD6645ASVZ-80 | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD6645ASVZ-105 | 製造中 | |
AD6645ASVZ-80 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くAD6645 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く