AD5683R
AD5683R
製造中D/Aコンバータ、16ビット、±2(16ビット)LSBのINL性能、2ppm/℃のリファレンス内蔵、超小型、SPIインターフェース、nanoDAC+
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
Viewing:
製品の詳細
- 超小型パッケージ:2mm×2mmの8ピンLFCSPパッケージ
- 高い相対精度(INL):±2LSB(max)@16ビット
- AD5683R/AD5682R/AD5681R
- 低ドリフトの2.5Vリファレンス:2ppm/℃(typ)
- 選択可能な出力スパン:2.5Vまたは5V
- 総合未調整誤差(TUE):0.06%フルスケール(max)
- オフセット誤差:±1.5mV(max)
- ゲイン誤差:±0.05%フルスケール(max)
- 低グリッジ:0.1nV-sec
- 高い駆動能力:20mA
- 低消費電力:1.2mW@3.3V
- 独立したロジック用電源:1.62Vロジック互換
- 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
- ESD保護:強固な4kV HBM
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683は、nanoDAC+®ファミリーの一製品で、低消費電力、シングル・チャンネルの16/14/12ビット、バッファ回路内蔵の電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。AD5683を除くデバイスは、デフォルトでイネーブルになる2.5V(2ppm/℃ドリフト)の内部リファレンスを内蔵しています。出力スパンは、0V~VREFまたは0V~2×VREFに設定することができます。全てのデバイスは、単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。これらの製品は、2.00mm×2.00mm、8ピンLFCSPパッケージまたは10ピンMSOPパッケージを採用しています。
内部のパワーオン・リセット回路によって、パワーアップ時にDACレジスタにはゼロ・スケールが書かれ、一方内部出力バッファはノーマル・モードに設定されます。また、AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683は、パワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に2μA(max)に低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683は、最大50MHzのクロック・レートで動作する多機能3線式シリアル・インターフェースを介して制御されます。また、幾つかのデバイスは、非同期のRESETピンとVLOGICピンも備えており、1.8V互換となっています。
製品のハイライト
- 高い相対精度(INL):
AD5683R/AD5683(16ビット):±2LSB(max) - 低ドリフトの2.5V内蔵リファレンス:
低い温度係数:2ppm/℃(typ)
5ppm/℃(max)の温度係数 - 2種のパッケージ・オプション:
2.00mm×2.00mmの8ピンLFCSPパッケージ
10ピンMSOP
- プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- プログラマブルな電圧源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5683RACPZ-1RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5683RACPZ-2RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5683RACPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5683RARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5683RARMZ-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5683RBCPZ-1RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5683RBCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
AD5683RBRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5683RBRMZ-3 | 10-Lead MSOP | ||
AD5683RBRMZ-3-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5683RBRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD5683RACPZ-1RL7 | 製造中 | |
AD5683RACPZ-2RL7 | 製造中 | |
AD5683RACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD5683RBCPZ-1RL7 | 製造中 | |
AD5683RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD5683RACPZ-1RL7 | 製造中 | |
AD5683RACPZ-2RL7 | 製造中 | |
AD5683RACPZ-RL7 | 製造中 | |
AD5683RBCPZ-1RL7 | 製造中 | |
AD5683RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5683RACPZ-1RL7 | 製造中 | |
AD5683RACPZ-2RL7 | 製造中 | |
AD5683RACPZ-RL7 | 製造中 | |
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5683RARMZ | 製造中 | |
AD5683RARMZ-RL7 | 製造中 | |
AD5683RBRMZ | 製造中 | |
AD5683RBRMZ-3 | 製造中 | |
AD5683RBRMZ-3-RL7 | 製造中 | |
AD5683RBRMZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5683R
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。