AD5593R
AD5593R
製造中ADC / DAC、8チャンネル、12ビット、設定可能、リファレンス内蔵、I2Cインターフェース
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.83
Viewing:
製品の詳細
- 8チャンネルの設定可能なADC / DAC / GPIO
-
下記の機能を任意の組み合わせに設定可能
- 8×12ビットDACチャンネル
- 8×12ビットADCチャンネル
- 8×汎用デジタルI/Oピン
-
下記の機能を任意の組み合わせに設定可能
- 温度センサーを内蔵
- 16ピンTSSOP/LFCSPと16ピンWLCSPパッケージ
- I2Cインターフェース
AD5593Rには8個の入力/出力(I/O)ピンがあり、独立にD/Aコンバータ(DAC)の出力、A/Dコンバータ(ADC)の入力、デジタル出力、あるいはデジタル入力に設定できます。I/Oピンをアナログ出力として設定した場合、I/Oピンは12ビットDACによって駆動されます。DACの出力範囲は、0V~VREFまたは0V~2 × VREFです。I/Oピンをアナログ入力として設定した場合、I/Oピンはアナログ・マルチプレクサ経由で12ビットADCに接続されます。ADCの入力範囲は、0V~VREFまたは0V~2 × VREFです。I/Oピンは汎用デジタル入力又は出力(GPIO)ピンとしても設定できます。GPIOピンの状態はI2Cの書込み動作あるいは読出し動作を通してGPIO書込みデータ・レジスタあるいはGPIO読出し設定レジスタにアクセスすることにより設定あるいは読出しができます。
AD5593Rにはデフォルトでターン・オフする2.5V、20ppm/℃リファレンスとチップ温度を表示する温度インジケータが内蔵されています。温度の値はADC読出しシーケンスの一部として読出されます。
AD5593Rは16ピンTSSOPおよびLFCSPそして16ピンWLCSPパッケージを採用し、−40℃~+105℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 制御および監視
- 汎用のアナログ、デジタルI/O
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デバイス・ドライバ 2
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5593RBCBZ-RL7 | 16-Ball WLCSP (1.96mm x 1.96mm) | ||
AD5593RBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
AD5593RBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5593RBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 28, 2019 - 18_0049 Assembly Site Transfer of AD5592R/AD5593R LFCSP Products to ASE Chungli |
||
AD5593RBCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 3
デバイス・ドライバ 2
製品ダウンロード 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?