AD5592R

製造中

ADC/DAC、8チャンネル、12ビット、設定可能、リファレンス内蔵、SPIインターフェース

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • AD5592R-1-KGD のデータシートはこちらからダウンロードできます。Known good dieでの供給も可能で、データシート上の仕様はフルに保証しています。
  • 8チャンネルの設定可能なADC/DAC/GPIO
  • 下記の機能を任意の組み合わせに設定可能
    • 8 × 12ビットDACチャンネル
    • 8 × 12ビットADCチャンネル
    • 8 × 汎用デジタルI/Oピン
  • 温度センサーを内蔵
  • SPIインターフェース
  •   
  • 電源:2.7V~5.5V
  • 1.8Vロジックコンパチブル(AD5592R-1)
  • 次のパッケージで提供
    • 2mm × 2mm、16ピンWLCSP
    • 3mm × 3mm、16ピンLFCSP
    • 16ピンTSSOP
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定
AD5592R
ADC/DAC、8チャンネル、12ビット、設定可能、リファレンス内蔵、SPIインターフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

Learn how to get started with Mbed 1

Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.

Mbed サポート 3


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR425 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ5.00V XFET®
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD5592R

AD5592R Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD5592R-1SDZ evaluation board is designed to help customers quickly prototype new AD5592R-1 circuits and reduce design time. The AD5592R-1 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply and incorporates an internal 2.5 V reference to give an output voltage span of 2.5 V or 5 V. An external reference (a 2.5 V reference is provided on the evaluation board) can also be used to give an output from 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF.

Full data on the AD5592R-1 can be found in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with the user guide when using the evaluation board.

The EVAL-AD5592R-1SDZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the EVAL-SDP-CB1Z SDP board. Software is supplied with the evaluation board to allow the user to program the AD5592R-1.

Evaluation Kit Contents
  • EVAL-AD5592R-1SDZ evaluation board
  • CD includes
  • Self-installing evaluation software that allows users to control the board and exercise all functions of the device
  • Electronic version of the EVAL-AD5592R-1SDZ user guide

Additional Equipment and Software Needed
  • EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform, includes a USB cable
  • PC running Windows XP SP2, Windows Vista, or Windows 7 with USB 2.0 port

Online Resources
  • Documents Needed
    AD5592R-1 data sheet
    EVAL-AD5592R-1SDZ user guide
  • Required Software
    AD5592R-1 evaluation software (available for download from the EVAL-AD5592R-1SDZ product page)

eval board
PMD-ARD-INT-LCZ

4つのPmodをArduinoインターポーザに接続

機能と利点

  • 4 Pmodコネクタ通信
    • SPI × 2
    • I2C × 1
    • SPI/UART × 1(ジャンパ設定可能)
  • 高負荷デバイス用の内蔵I2Cプルアップ抵抗(ジャンパ設定可能)

製品詳細

Arduinoインターフェースは多くの開発プラットフォームに備わっており、多くのプロトタイプ設計で使用されています。PmodTM規格は、GPIO/シリアル通信プロトコルを伝送する6ピン、8ピン、または12ピンの規格です。低コストのインターポーザであるPMD-ARD-INT-LCZを使用すると、4つのPmodモジュールをEVAL-AD5592R-PMDZEVAL-AD5593R-PMDZEVAL-AD5770R-PMDZの評価用ボード、または同等のArduino MCUボードとインターフェース接続できます。さらに、任意のマイクロコントローラからの外部信号を4つのPmodポートに接続できる接続マトリックスもあります。4つのPmodポートのうち、2つのポートはSPI Pmodとして構成され、1つのポートはI2C Pmodとして構成され、残りのポートはSPIまたはUART Pmodとして構成できます。

 

eval board
EVAL-AD5592R-PMDZ

リファレンスとSPIインターフェース内蔵の柔軟な8チャンネル、12ビット、可変設定ADC/DAC/GPIO用PMODモジュール 

機能と利点

  • 8チャンネル12ビットのADCおよびDAC
  • DAC、ADC、GPIOへの設定可変出力
  • FPGAプラットフォームおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品詳細

PMODに対応したこの評価/プロトタイピング・ボードは、リファレンスとSPIインターフェース内蔵の柔軟な8チャンネル、12ビット、可変設定ADC/DAC/GPIO用のPMODモジュールです。このボードは、フル機能製品評価用ボードに対するロー・コストの代替手段として機能するもので、端子ブロック接続機能を備え、外部のシグナル・コンディショニングは不要です。電気的接続と物理的接続を直接行うことができるため、ハードウェアおよびソフトウェアをすぐに使用でき、ソリューション開発に役立てることができます。

SPI PMODペリフェラル・コネクタは、多くのMCUまたはFPGA開発ボードにも備わっているため、EVAL-AD5592R-PMDZはこれらのシステムに直接接続できます。プロトタイピングを行う場合、このボードは、以下に示すアナログ・デバイセズのコードを使用してADICUP3029開発プラットフォームと共に使用します。また、ユーザ独自のコードをカスタマイズできます。

EVAL-AD5592R
AD5592R Evaluation Board
PMD-ARD-INT-LCZ
4つのPmodをArduinoインターポーザに接続
EVAL-AD5592R-PMDZ
リファレンスとSPIインターフェース内蔵の柔軟な8チャンネル、12ビット、可変設定ADC/DAC/GPIO用PMODモジュール 

リファレンス・デザイン

CN0229 Circuits from the Lab®

I/O カードや PLC アプリケーション向け、柔軟な構成設定が可能な4 チャンネル、電圧および電流出力回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネルの電流出力と電圧出力
  • PLC向けの16ビット分解能
  • アプリケーションからデジタル的に絶縁
CN0229
I/O カードや PLC アプリケーション向け、柔軟な構成設定が可能な4 チャンネル、電圧および電流出力回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品