LTM4626

新規設計に推奨

20VIN、12A ステップダウン DC/DC モジュール・レギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1cm2(片面 PCB)または 0.5cm2(両面 PCB)のフル機能ソリューション)
  • BGA パッケージ:6.25mm × 6.25mm × 3.87mm
  • 広い入力電圧範囲:3.1V ~ 20V
  • 0.6V ~ 5.5V 出力電圧
  • 12A DC 出力電流
  • ライン、負荷、温度に対する最大全DC出力電圧誤差:±1.5%
  • 差動リモート・センシング・アンプ
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 外付け周波数同期
  • 複数の LTM4626s と多相並列電流共有
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能不連続モード
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 過電流、過電圧および過熱からの保護
LTM4626
20VIN、12A ステップダウン DC/DC モジュール・レギュレータ
LTM4626 Application Circuit LTM4626 Pin Configuration LTM4626 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4626

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2665A-A

OBSOLETE: LTM4626 | 20VIN, 12A Step-Down µModule Regulator

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC2665B-A.

Demonstration circuit 2665A-A features the LTM4626 µModule® regulator, a high performance, high efficiency step-down regulator. The LTM4626 is a complete DC/DC point-of-load regulator in a thermally enhanced 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA package. The LTM4626 has an operating input voltage range of 3.1V to 20V and provides an output current up to 12A. The output voltage is programmable from 0.6V to 5.5V and can be remotely sensed. The stacked inductor design improves thermal dissipation and significantly reduces the package area. Output voltage tracking is available through the TRACK/SS pin for supply rail sequencing. External clock synchronization is available through the SYNC/MODE pin. For high efficiency at low load currents, select DCM mode operation using the MODE jumper (JP7) in less noise sensitive applications. The LTM4626 data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying DC2665A-A.

eval board
DC2665B-A

LTM4626 | 20VIN、12A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2665B-Aには、LTM4626(高性能・高効率の降圧μModule®レギュレータ)が搭載されています。LTM4626は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4626は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大12Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、不連続電流モード(DCM)動作を選択します。DC2665B-Aを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4626のデータシートを参照してください。

DC2665A-A
OBSOLETE: LTM4626 | 20VIN, 12A Step-Down µModule Regulator
DC2665A-A Image
DC2665B-A
LTM4626 | 20VIN、12A降圧μModuleレギュレータ
DC2665B-A Evaluation Board - Top View

リファレンス・デザイン

Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Recommended Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)

最新のディスカッション

最近表示した製品