製品概要

製品概要

デモ回路2665B-Aには、LTM4626(高性能・高効率の降圧μModule®レギュレータ)が搭載されています。LTM4626は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4626は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大12Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、不連続電流モード(DCM)動作を選択します。DC2665B-Aを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4626のデータシートを参照してください。

対象となる製品