Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADMV1013

新規設計に推奨

24 GHz ~ 44 GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$102.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域 RF 出力周波数範囲: 24 GHz ~ 44 GHz
  • 2 つのアップコンバージョン・モード
    • ベースバンド I/Q から RF に直接変換
    • 実 IF からの単側波帯アップコンバージョン
  • LO 入力周波数範囲: 5.4 GHz ~ 10.25 GHz
  • 最大 41 GHz の LO 4 逓倍器
  • 50 Ω のシングル・エンド RF 出力および IF 入力に整合
  • 100 Ω に整合したバランス LO 入力または 50 Ω シングル・エンド LO 入力のオプションから選択可能
  • 100 Ω に整合したベースバンド入力
  • サイドバンド抑圧特性とキャリア・フィードスルーの最適化
  • トランシーバー電力制御用の可変減衰器
  • 4 線式 SPI インターフェースを介してプログラム可能
  • 40 端子ランド・グリッド・アレイ・パッケージ(LGA)
ADMV1013
24 GHz ~ 44 GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ
ADMV1013 Functional Block Diagram ADMV1013 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LDOプラス 1
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
シングル‐チャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
AD5601 製造中 8ビットnanoDAC®、2.7~5.5V、100µA未満、SPIインターフェース付き、LFCSPおよびSC70パッケージ
デジタル制御VGA 1
ADL5205 新規設計に推奨

DGA(デジタル制御ゲイン・アンプ)、デュアル、35 dBのゲイン範囲、ステップ・サイズ 1 dB

フラクショナル N PLL 6
ADF4372 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ
ADF4371 新規設計に推奨 VCO 内蔵マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ
ADF5610 製造中止 VCO内蔵マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ
HMC704 最終販売 フラクショナルN PLL、8 GHz、19ビット
ADF5355 新規設計に推奨 マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF5356 新規設計に推奨 VCO 内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ベースバンド・プログラマブルVGAフィルタ 1
ADRF6520 新規設計に推奨 プログラマブル・フィルタ/VGA、デュアル、チャンネル間隔2GHzのマイクロ波無線用
マイクロ波とミリ波のTx/Rx 2
HMC8100 新規設計に推奨 800 MHz ~ 4000 MHz 中間周波数レシーバ
HMC8200 新規設計に推奨 800 MHz ~ 4000 MHz 中間周波数トランスミッタ
完全差動アンプ 2
ADL5569 新規設計に推奨 6.5 GHz、超高感度ダイナミック・レンジ、差動アンプ
ADL5567 新規設計に推奨 4.3 GHz, Ultrahigh Dynamic Range, Dual Differential Amplifier
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 4
ADM7172 新規設計に推奨 6.5V、2A、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
ADM7170 新規設計に推奨 6.5V、500mA、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
標準の高速D/Aコンバータ 2
AD9174 新規設計に推奨 デュアル、16ビット、12.6 GSPS RF DACおよびDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
AD9172 新規設計に推奨 デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV1013

ADMV1013 評価用ボード

機能と利点

  • ADMV1013 用のフル機能評価用ボード
  • SPI 制御用のオンボード USB を内蔵
  • 5 V 動作
  • SPI 制御用 ACE ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV1013-EVALZ 評価用ボードには、マイクロコントローラ付き ADMV1013、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および ADMV1013 を素早く簡単に評価するための AD5601 nanoDAC® が内蔵されています。マイクロコントローラでは、分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアにより ADMV1013 レジスタ・マップを設定できます。LDO レギュレータは ADMV1013 の単電源による駆動を可能とし、電源リップルを除去します。AD5601 nanoDAC により外部電源を使用せずに、ADMV1013 のミキサーからの無線周波数(RF)電力を減衰させることができます。

ADMV1013 は、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)設計、広帯域のマイクロ波アップコンバータです。ポイント to ポイント・マイクロ波無線設計に最適化され、24 GHz ~ 44 GHz の周波数範囲で動作します。

ADMV1013 は、小型の熱強化型 6 mm × 6 mm LGA パッケージに収容され、−40 °C ~ +85 °C を超える温度範囲で動作します。ADMV1013 の詳細については、ADMV1013 データシートを参照してください。ADMV1013-EVALZ 評価用ボードを使用する際には、この ADMV1013-EVALZ ユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-ADMV1013
ADMV1013 評価用ボード
ADMV1013 Evaluation Board ADMV1013 Evaluation Board ADMV1013 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品