ADM3065E

製造中

3.0V~5.5V、±12kV IEC ESD保護、半二重50Mbps RS-485トランシーバー

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.55
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全電源電圧範囲でTIA/EIA RS-485に準拠
  • VCCの動作電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 1.62V~5.5VのVIOロジック電源オプションを利用可能
  • バス・ピンのESD保護
    • IEC 61000-4-2 ±12kVの接触放電
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12kVの空中放電
    • HBM:≥ ±30kV
  • ホット・スワップに完全に対応(グリッチのないパワーアップ/パワーダウン)
  • 高速データ・レート:50Mbps(ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 長距離ケーブルでは、500kbpsの低速データ・レート(ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E)
  • フル・レシーバーの短絡、オープン・サーキット、バス・アイドルに対するフェイルセーフ
  • 最大125°Cの広い温度範囲
  • ≥4.5VのVCCでPROFIBUS準拠
  • 半二重および完全二重モデルも販売
  • バスに最大128トランシーバーの接続が可能
  • 省スペースのパッケージ・オプション
    • 10ピン、3mm × 3mm LFCSP
    • 8ピンおよび10ピン、3mm × 3mm MSOP
    • 8ピンおよび14ピン、ナロー・ボディSOIC
防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格)
  • ダウンロード:ADM3065E-EP/ADM3066E-EP/ADM3067E-EP Data Sheet(PDF)
  • 拡張工業用温度範囲:−55°C~+125°C
  • 品質管理された製品ベースライン
  • 1 アセンブリ/テスト・サイト
  • 1 製造サイト
  • 製品の変更通知
  • 要求に応じて入手可能な品質評価データ
  • V62/19613
ADM3065E
3.0V~5.5V、±12kV IEC ESD保護、半二重50Mbps RS-485トランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADM3065E IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3065E

ADM3065E Evaluation Board

機能と利点

  • Easy evaluation of ADM3065E 50 Mbps RS-485 transceiver
  • Board layouts for standard half duplex RS-485 footprints
    • 8-lead, SOIC, ADM3065EBRZ (EVAL-ADM3065EEBZ)
    • 8-lead, MSOP, ADM3065EBRMZ (EVAL-ADM3065EEB1Z)
  • Power/ground connections through screw terminal block
    • 3.0 V to 5.5 V operating voltage range on VCC
  • IEC ESD protection on the RS-485 A and B bus pins
    • ±12 kV contact discharge and ±12 kV air gap discharge
  • Screw terminal blocks for logic input/output and RS-485 signals
  • Jumper-selectable enable/disable for RE and DE
  • Test points for measuring all signals
  • Resistors and footprints for termination and biasing networks

製品詳細

The EVAL-ADM3065EEBZ and EVAL-ADM3065EEB1Z allow quick and easy evaluation of the ADM3065E 50 Mbps RS-485 transceiver with standard SOIC and MSOP footprints respectively. The evaluation boards allow the input and output functions to be exercised without external components. Screw terminal blocks provide convenient connections for power and ground, digital input and output, and RS-485 signals. The evaluation boards can be powered by a standard configurable bench power supply within a 3 V to 5 V range.

The EVAL-ADM3065EEBZ evaluation board has a footprint for the ADM3065EBRZ half duplex RS-485 transceiver in an 8-lead SOIC package. The EVAL-ADM3065EEB1Z evaluation board has a footprint for a full duplex RS-485 transceiver in an 8-lead MSOP package.

Complete specifications for the ADM3065E device are provided in the ADM3065E data sheet and should be consulted in conjunction with UG-1000 when using the evaluation board.


eval board
EVAL-RS485HDEBZ

標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

製品詳細

EVAL-RS485HDEBZは、半二重RS-485標準8ピンSOICフットプリントのトランシーバーを素早く簡単に評価できます。評価用ボードでは、スクリュー端子ブロックにより、ドライバ入力(DI)、レシーバー出力(RO)、ドライバ・イネーブル(DE)、レシーバの出力(RO)のデジタルI/Oに接続できます。バス信号AおよびB(半二重バス)をバスのスクリュー端子ブロックに接続できます。1つまたは2つの終端抵抗をジャンパ設定を使用してAおよびBに接続して、半二重RS-485ドライバおよびレシーバーを評価します。バスのプルアップとプルダウン(バイアス抵抗)にはフットプリントが提供されます。

ボードでの評価用のデバイスは別売りです。

EVAL-ADM3065E
ADM3065E Evaluation Board
EVAL-RS485HDEBZ
標準のRS-485半二重評価用ボード、EVAL-RS485HDEBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品