ADM3062E

製造中

3.0V~5.5V、VIO付き、±12kV IEC ESD保護、半二重500kbps RS-485トランシーバー

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.37
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全電源電圧範囲でTIA/EIA RS-485に準拠
  • VCCの動作電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 1.62V~5.5VのVIOロジック電源オプションを利用可能
  • バス・ピンのESD保護
    • IEC 61000-4-2 ±12kVの接触放電
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12kVの空中放電
    • HBM:≥ ±30kV
  • ホット・スワップに完全に対応(グリッチのないパワーアップ/パワーダウン)
  • 高速データ・レート:50Mbps(ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 長距離ケーブルでは、500kbpsの低速データ・レート(ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E)
  • フル・レシーバーの短絡、オープン・サーキット、バス・アイドルに対するフェイルセーフ
  • 最大125°Cの広い温度範囲
  • ≥4.5VのVCCでPROFIBUS準拠
  • 半二重および完全二重モデルも販売
  • バスに最大128トランシーバーの接続が可能
  • 省スペースのパッケージ・オプション
    • 10ピン、3mm × 3mm LFCSP
    • 8ピンおよび10ピン、3mm × 3mm MSOP
    • 8ピンおよび14ピン、ナロー・ボディSOIC
ADM3062E
3.0V~5.5V、VIO付き、±12kV IEC ESD保護、半二重500kbps RS-485トランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADM3062E IBIS Models 2


評価用キット

eval board
EVAL-ADM3062E

ADM3062E 評価用ボード

機能と利点

  • ADM3062E 500 kbps RS-485 トランシーバーを簡単に評価可能
  • 標準の半二重 RS-485 フットプリントの基板レイアウト
    • 10 ピン MSOP、ADM3062EBRMZ(EVAL-ADM3062EEBZ)
    • 10 ピン LFCSP、ADM3062EBCPZ(EVAL-ADM3062EEB1Z)
  • スクリュー端子ブロックによる電源/グラウンド接続
    • VCC の動作電圧範囲: 3.0 V ~ 5.5 V
    • VIO ロジック電源: 1.62 V ~ 5.5 V
  • RS-485 A および B バス・ピンでの IEC ESD 保護
    • ±12 kV の接触放電と ±12 kV の空中ギャップ放電に対応
  • ロジック入出力および RS-485 信号用のスクリュー端子ブロック
  • RE および DE のイネーブル/ディスエーブルがジャンパで選択可能
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント
  • 終端およびバイアス・ネットワーク用の抵抗とフットプリント
 

製品詳細

EVAL-ADM3062EEBZ および EVAL-ADM3062EEB1Z では、フットプリントがそれぞれ標準 MSOP および LFCSP の ADM3062E 500 kbps RS-485 トランシーバーをすばやく簡単に評価できます。これらの評価用ボードでは、外付け部品を使用することなく、入出力機能を実行できます。スクリュー端子ブロックにより、電源、グラウンド、デジタル入出力、および RS-485 信号が簡単に接続できます。これらの評価用ボードは、3 V ~ 5.5 V の範囲で電圧を設定できる標準的なベンチ電源で動作します。


EVAL-ADM3062EEBZ 評価用ボードには、10 ピン MSOP パッケージの ADM3062EBRMZ 半二重 RS-485 トランシーバー用のフットプリントがあります。EVAL-ADM3062EEB1Z 評価用ボードには、10 ピン LFCSP パッケージの ADM3062EBCPZ 半二重 RS-485 トランシーバー用のフットプリントがあります。


ADM3062E の完全な仕様については、ADM3062E データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-1220 とこのデータシートを参照してください。

EVAL-ADM3062E
ADM3062E 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品