MAX96714R

新規設計に推奨

Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.75
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Automotive Grade High-Speed Link
    • -18dB at 3GHz (6Gbps) Max Insertion Loss
    • -19.5dB at 1.5GHz (3Gbps) Max Insertion Loss
    • Auto Adapt for Changes in Channel Conditions
    • Operates -40°C to +105°C Ambient
  • Single GMSL Input Can Support up to 8MP Imagers
    • 6/3Gbps in GMSL2 Forward Link-Rates
    • 3.12Gbps in GMSL1 Forward Link-Rates
    • 187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1) Reverse Link-Rates
  • High-Speed 1x4-lane MIPI Output Port, CSI-2 v1.3
    • MIPI D-PHY v1.2 Rated at 2.5Gbps/Lane
    • Polarity Flip and Data-Lane Reassignment
    • Supports 16 Virtual Channels
  • Bidirectional Reverse Channel Supports
    • Nine Configurable GPIOs
    • 1 x I2C/UART Ports, up to 1MHz
    • 2 x Pass-Through I2C/UART
  • Reduces BOM and Space Savings
    • Tiny 5mm x 5mm TQFN Standard and Side-Wettable
    • Industry’s Smallest Power over Coax (PoC)
  • RoR for Crystal-Free Operation on Serializers
  • ASIL-B Compliant in GMSL2 Mode (MAX96714/F)
  • Supports ASIL-B(D) Decomposition (MAX96714/F)
  • MAX96714: 6Gbps, GMSL2, ASIL-B
  • MAX96714F: 3Gbps, GMSL2, ASIL-B
  • MAX96714R: 3Gbps, GMSL2, QM, I2C Only
MAX96714R
Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 3
MAX96717F 新規設計に推奨 CSI-2 to GMSL2 Serializer
MAX96717R 新規設計に推奨 CSI-2 to GMSL2 Serializer
MAX96717 新規設計に推奨 CSI-2/GMSL2シリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
AD-GMSLCAMRPI-ADP#

GMSL EV Kit Adapter Board

機能と利点

  • Allows utilization of GMSL serializer EV kits with a wide range of cameras having 15-pin or 22-pin ribbon cable connectors such as the RPI Camera
  • Allows utilization of GMSL deserializer EV kits with various processing platforms supporting the 15-pin or 22-pin ribbon cable camera connector, such as the Raspberry Pi or the Nvidia development platforms

製品詳細

The AD-GMSLCAMRPI-ADP# enables connecting GMSL serializer and deserializer EV kits to a wide range of cameras and processing platforms supporting industry standard ribbon cable connectors. The adapter consists of three sections that can be broken apart from each other, having with the following functionalities:

  • Two ribbon cable adapters containing a 15-pin and a 22-pin connector routed to each other. The 15-pin connector supports 2 MIPI lanes, while the 22-pin connector supports 4 MIPI lanes.
  • A GMSL serializer EV kit adapter with two 22-pin ribbon cable connectors, for connecting cameras to either of the input MIPI ports of the GMSL serializers
  • A GMSL deserializer EV kit adapter with a22-pin ribbon cable connector connected to each of the output MIPI ports, for connecting to Raspberry Pi and Nvidia development platforms, or other processing platform supporting the 15-pin or 22-pin ribbon cable connector. A USB Type-A connector is available to supply 5V @ 4A.

For a detailed look at all GMSL-2 features, including information on how to use the parts, see the newest GMSL-2 User Guide found in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. For more information on how to design customized hardware with GMSL2 devices, see the newest GMSL2 Hardware Design Guide in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. Finally, in the similar folders, evkit documentation and guides can be found.

APPLICATIONS

  • High-Resolution Camera Systems
  • Autonomous Guided Vehicles
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

eval board
MAX96714/F/R EVKIT

Evaluation Kit for the MAX96714, MAX96714F, and MAX96714R

機能と利点

  • Serializer EV kit Sends GMSL Data to a Deserializer which then Converts into MIPI CSI-2
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Accepts GMSL-2 Serial Data through FAKRA Connectors, and Outputs CSI-2 Data
  • USB-Controlled Interface (Cable Included)
  • USB, 12V Wall, Power-Over-COAX (PoC*), or Externally Powered
  • 12V Wall-Type Power Supply
  • COAX Connector*
  • HSD Connector*
  • HMTD Connector*
  • Windows 7 and Windows 10-Compatible Software

Note: In the following sections, “serializer” means MAX96717, and “deserializer” means MAX96714, MAX96714F, and MAX96714R.

Note: This document applies to both Coax HSD-STQ and HMTD-STP evaluation kits. The Coax cable is referenced in this document.

製品詳細

The MAX96714 CSI evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX96714, MAX96714F, MAX96714R high-bandwidth gigabit multimedia serial link (GMSL) deserializer with CSI and full-duplex control channel with the use of a standard FAKRA coaxial cable. The EV kit also includes Windows® 7 and Windows® 10 softwares that provide a simple graphical user interface (GUI) for exercising features of the device. The EV kit comes with a MAX96714/14F/14R IC installed.

For complete GMSL evaluation using a standard FAKRA coaxial cable, order the MAX96714 CSI EV kit and a companion serializer board (MAX9295A Coax EV kit referenced in this document).

AD-GMSLCAMRPI-ADP#
GMSL EV Kit Adapter Board
MAX96714/F/R EVKIT
Evaluation Kit for the MAX96714, MAX96714F, and MAX96714R

最新のディスカッション

MAX96714Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品