MAX22514

新規設計に推奨

サージ保護IO-Linkトランシーバー、DC/DC内蔵

高効率DC/DC内蔵、低電力IO-Linkトランシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い設定自由度と集積
    • IO-Linkデバイスおよびマスター・アプリケーション
    • COM1、COM2、およびCOM3データ・レート
    • 高効率200mA DC/DC降圧レギュレータ内蔵
    • 200µA/2mA/5mA電流シンク/ソース
    • C/Qレシーバは5V TTL用に設定可能
    • 非常に設定自由度の高いドライバ過負荷処理
    • 4つの選択可能なドライバ・スルー・レート
    • SPIによる設定および監視
    • 温度センサー内蔵
    • 設定可能なC/Qドライバ:PNP、NPN、およびPPモード
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • ±1kV/500Ωサージ保護内蔵
    • スペクトラム拡散DC/DC
    • 逆極性保護
    • グリッチ・フィルタによってバースト耐性を向上
    • ホットプラグ保護
  • 小型センサー設計用に最適化
    • IO-Link通信用の高精度発振器
    • 低消費電力を実現するドライバのオン抵抗:2.4Ω (標準値)
    • DC/DCスイッチング・レート:1.2MHz
    • 3.3Vおよび5Vリニア・レギュレータ内蔵
    • 小型WLP (2.5mm × 2.6mm)およびTQFNパッケージ(4mm × 5mm)で提供
MAX22514
サージ保護IO-Linkトランシーバー、DC/DC内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX22514EVKIT

MAX22514の評価用キット

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイス・トランシーバー
  • I/OおよびSPIインターフェース端子
  • Arduino® Uno対応コネクタ
  • Windows® 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済み PCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22514の評価用キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、DC/DC降圧レギュレータ内蔵IO-Link®デバイス・トランシーバーのMAX22514を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、MAX22514の機能を実行するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A/micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

このEVキットとともに使用するためのWindowsベースのGUIソフトウェアが提供されています。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows® 7またはそれ以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

アプリケーション

  • IO-Linkおよび産業用センサー/アクチュエータ・デバイス
  • MAX22514は設定および診断用のSPIインターフェースを備えています。高レベルの集積(2つのリニア・レギュレータ、DC/DC降圧レギュレータ、内蔵サージ保護などと、低消費電力および小型パッケージの組み合わせ)によって、MAX22514はさまざまな産業用およびIO-Link小型センサー・アプリケーションでの使用向けに最適化されています。
  • IO-Linkマスター・トランシーバー:MAX22514はIO-LinkデバイスおよびIO-Linkマスターの両方のアプリケーションで使用可能です。SPIインターフェースは拡張された設定および診断機能に使用され、トランシーバーはCOM1、COM2、およびCOM3 IO-Linkデータ・レートでの動作が可能です。MAX22514は、C/Qラインで必要な5mAプルダウン/プルアップ電流の有効化およびウェイクアップ・パルスの生成を行うように設定できます。

MAX22514EVKIT
MAX22514の評価用キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES278
IO-Link 8チャンネル・ソレノイド・アクチュエータ

最新のディスカッション

最近表示した製品