MAX22200

新規設計に推奨

36V、1Aオクタル(8回路)集積型シリアル制御ソレノイドおよびモータードライバ

業界唯一のオクタル(8回路)ソレノイドドライバ、個別のハーフブリッジ制御内蔵、電力を50%以上節約

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.78
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つのハーフブリッジ、最大+36V
  • 高性能:
    • 低オン抵抗:RDS(on) = 200mΩ (typ、TA = +25℃時)
    • 連続出力電流:最大1ARMS (ハーフブリッジ当り、TA = +25℃時)
    • 電流駆動安定化(CDR)
    • 電圧駆動安定化(VDR)
    • 無損失電流検出(ICS)内蔵
  • 高い柔軟性:
    • 各チャネル個別の設定可能なHITおよびHOLD電流(IHIT、IHOLD)
    • 各チャネル個別の設定可能なHIT電流タイミング(tHIT)
    • フルブリッジ構成に対応
    • 並列モードに対応
  • 高速シリアルインタフェース(SPI)
    • 5MHz (デイジーチェーン構成)
    • 10MHz (デイジーチェーンなし)
  • 保護および診断機能
    • 過電流保護(OCP)
    • オープン負荷検出(OL)
    • プランジャー移動の検出(DPM)
    • 低電圧ロックアウト(UVLO)
    • HIT電流に未到達(HHF)
    • サーマルシャットダウン(TSD):T = +145℃
    • 診断用のフォルトレジスタ
  • 高集積:
    • 32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX22200
36V、1Aオクタル(8回路)集積型シリアル制御ソレノイドおよびモータードライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX22216 新規設計に推奨 高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモータ用ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1

設計ツール 1


評価用キット

eval board
MAX22200EVKIT

MAX22200の評価用キット

機能と利点

  • MAX22200の簡便な評価
  • ハイサイド/ローサイド・ソレノイド・ドライバに設定可能
  • ラッチ・バルブまたはブラシ付きDCモータ用に設定可能
  • Windows® XP、7、8、10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22200の評価用キットは、ソレノイド・ドライバのMAX22200を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22200集積回路(IC)は、電流安定化を備えた8つのハーフブリッジ、シリアル制御ソレノイド・ドライバです。このEVキットは、MAX32625マイクロコントローラ経由でボード上のUSB-SPIインターフェースを介したMAX22200のシリアル制御およびフォルト監視を可能にします。このEVキットはMAX22200 ICの機能を実行するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を備え、完全なPCベースの評価用システムとなっています。

アプリケーション

  • ブラシ付きDCモータードライバ
  • 汎用ローサイドおよびハイサイドスイッチアプリケーション
  • ラッチ(双安定)ソレノイドバルブドライバ
  • リレードライバ
  • ソレノイド、バルブ、電磁ドライバ

MAX22200EVKIT
MAX22200の評価用キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES278
IO-Link 8チャンネル・ソレノイド・アクチュエータ

最新のディスカッション

最近表示した製品