MAX22191

製造中

超低電力、寄生給電型デジタル入力

業界最小の堅牢なデジタル入力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.75
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高集積度による柔軟な回路設計
    • フォトカプラまたはデジタルアイソレータへのインタフェース
    • フォトカプラおよびステータスLEDを駆動可能
    • シンクまたはソースデジタル入力として動作可能
    • 超高速:250ns (max)の伝播遅延
    • テストパルス診断
    • 小型実装面積のTVSサージ保護が可能
  • 電力消費および発熱の削減
    • フィールド入力から寄生給電
    • 高精度の入力電流制限:±15%
    • フォトカプラでの自己消費電流:100µA (typ)
    • フォトカプラへの電流伝送効率:96% (typ)
  • 堅牢な設計
    • 動作入力電圧:-60V~+60V
    • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
MAX22191
超低電力、寄生給電型デジタル入力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 2

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX22191PMB

MAX22191のペリフェラルモジュール

機能と利点

  • MAX22191の簡便な評価
  • 絶縁型、寄生給電の回路とロジック給電の回路によって簡便な評価が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • USB2PMB2#またはUSB2GPIO#アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能

製品詳細

MAX22191PMB#ペリフェラルモジュールは、寄生給電型デジタル入力のMAX22191を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX22191 ICのデータシートを参照してください。このPMBは2つの回路を備えています。1つは絶縁型の寄生給電回路用(光アイソレータを使用)、1つは24V入力信号用で低電圧ロジック電源から回路に給電します。

このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB1#、USB2PMB2#、およびUSB2GPIO#アダプタボードを販売しています。これは、このボードには付属していません。あるいは、12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能です。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによってユーザーのシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。これらの後者2つのオプションの場合、ユーザーは独自の制御ソフトウェアを書く必要があります。

PmodのPCBサイズはわずか長さ42mm × 幅20mmで、幅はX1コネクタのサイズによって決まります。

アプリケーション

  • 電流ソース入力
  • 個別に絶縁された入力
  • 産業用オートメーション
  • モータ制御
  • プロセスオートメーション

MAX22191EVKIT

MAX22191の評価キット

機能と利点

  • 24Vおよび48V回路による容易な評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22191の評価キット(EVキット)は、光アイソレータ回路でMAX22191のデジタル入力の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは2つの回路を備えており、1つは24Vデジタル入力信号用、もう1つは48V入力信号用です。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAX22191PMB
MAX22191のペリフェラルモジュール
MAX22191EVKIT
MAX22191の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品