MAX14914

製造中

設定可能な電流制限、プッシュプルドライバオプション、およびデジタル入力構成を備えたハイサイドスイッチ

高速およびセーフティデジタルI/Oモジュール設計を実現する超堅牢、設定可能なドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.33
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電力消費および発熱を削減
    • HS RON:240mΩ (max、TA = 125℃時)
    • ハイサイドDOモード消費電流:0.9mA (typ)
    • タイプ1、タイプ2、およびタイプ3デジタル入力用の高精度内部電流制限
  • システムの堅牢性を強化
    • SafeDemagによって無制限のインダクタンスの安全なターンオフを実現
    • 電源耐圧:60V
    • 高精度短絡回路DOモード電流制限
    • サージ保護:±2kV IEC 61000-4-5
    • ESD保護:±20kV IEC 61000-4-2気中放電
    • ESD保護:±7kV IEC 61000-4-2接触放電
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃
  • BOM数とPCBスペースを削減
    • 小型TQFNパッケージ(4mm x 4mm)
    • 内部クランプによる誘導性負荷の高速ターンオフ
    • 5Vレギュレータ内蔵
  • 柔軟性を提供
    • デジタル入力またはハイサイド/プッシュプルデジタル出力として設定可能
    • 低リークモード(MAX14914A)によって高精度AIO/DIOアプリケーションを実現
    • 抵抗で設定可能なハイサイドスイッチの電流制限(135mA~1.3A)
    • ピン選択可能なType 1/3またはType 2 DI動作
  • システムの速度とスループットを向上
    • 伝播遅延:2µs以下
MAX14914
設定可能な電流制限、プッシュプルドライバオプション、およびデジタル入力構成を備えたハイサイドスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 2

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX14914PMB

MAX14914ペリフェラルモジュール

機能と利点

  • MAX14914の簡便な評価
  • デジタル入力またはハイサイド/プッシュプルデジタル出力として設定可能
  • タイプ1、2、および3デジタル入力用の高精度内部電流制限
  • 外部24V電源で最大1.3Aのハイサイド電流をサポート
  • 調整可能な短絡電流制限
  • セーフデマグネタイゼーションによって無制限のインダクタンスの安全なターンオフを実現
  • USB2PMB1アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX14914ペリフェラルモジュールは、産業用デジタル出力(DO)および産業用デジタル入力(DI)の両方として動作するハイサイド/プッシュプルドライバのMAX14914を評価するためのハードウェアを提供します。ICの動作の詳細については、MAX14914 ICのデータシートを参照してください。

このモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB1アダプタボードを販売しています。これは、このボードには含まれていません。あるいは、12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGAを使用することも可能ですが、これは標準SPIポートではないため、ユーザーは信号方式を適応させる必要があります。ユーザーのもう1つのオプションは、ワイヤラッピングによって自分のシステムからコネクタX1上のピンへの一時的な接続を行うことです。

アプリケーション

  • 設定可能なデジタル入出力
  • 産業用デジタル出力および入力モジュール
  • モータ制御
  • セーフティシステム

eval board
MAX14914EVKIT

MAX14914/MAX14914A/MAX14914Bの評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧と負荷条件に対応する堅牢な動作
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ステータスおよびフォルト状態のLED表示搭載
  • 逆電源電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14914の評価キット(EVキット)は、設定可能な産業用デジタル出力ドライバ/デジタル入力のMAX14914を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、簡素なジャンパ設定によってMAX14914をデジタル出力(ハイサイドまたはプッシュプルモード)またはデジタル入力として制御することができます。

このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、全負荷時に最大1.3A (min)を消費します。

MAX14914EVKITには、16ピンTQFN-EPパッケージ(4 x 4mm)に封止されたMAX14914ATE+が実装されています。

MAX14914Bの過電流割込み出力は直接サポートされていません。MAX14914BのアプリケーションについてはMAX14914 ICのデータシートを参照ください。

アプリケーション

  • 設定可能なデジタル入出力
  • 産業用デジタル出力および入力モジュール
  • モータ制御
  • セーフティシステム

MAX14914PMB
MAX14914ペリフェラルモジュール
MAX14914EVKIT
MAX14914/MAX14914A/MAX14914Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品