MAX6856

量产

纳安级功耗的微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器

纳安级功耗的µP监控电路,带有手动复位和看门狗定时器,非常适合便携式产品

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低工作电流170nA (典型值)
  • 复位门限从+1.575V至+4.625V,间隔约为100mV
  • 6种最短复位延时选择,从10ms到1200ms
  • 手动复位可选功能
  • 看门狗定时器可选功能
  • 引脚可选的10ms/150ms (最小)复位延时(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
  • 对VCC上的短时瞬变不敏感
  • 保证复位有效至VCC = +1.1V
  • 三种复位输出选择
    • 推挽/RESET
    • 推挽RESET
    • 漏极开路/RESET
  • 无需外部元件
  • 小巧的5引脚SOT23封装
  • 引脚与TPS3836/TPS3837/TPS3838兼容(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
MAX6856
纳安级功耗的微处理器监控电路,带有手动复位及看门狗定时器
MAX6854、MAX6855、MAX6856、MAX6858、MAX6860、MAX6861、MAX6862、MAX6863、MAX6864、MAX6865、MAX6866、MAX6867、MAX6868、MAX6869:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6403 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
MAX6404 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
MAX6405 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
单电源监控器 11
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6346 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6347 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6348 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6400 量产 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
MAX6401 量产 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
MAX6402 量产 微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
MAX6427 量产 低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6461 量产 超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6856的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览