MAX6461

量产

超低功耗电压检测器及微处理器监控电路

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.0µA超低电源电流
  • +1.6V至+5.5V、级差100mV的预置门限
  • 内部5%门限滞回
  • 全温范围内具有±2.5%的门限精度
  • 内部延时周期可选(最小150ms)
  • 瞬时短路保护
  • 无需外部元件
  • 三种输出选择:推挽式(低有效/高有效)和漏极开路(低有效)
  • -40°C至+125°C全温范围
  • 微型SC70和SOT23封装
  • MAX6461
    超低功耗电压检测器及微处理器监控电路
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX6388 最后购买期限 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    单电源监控器 13
    MAX6381 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6382 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    MAX6383 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6461的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览