MAX6403

微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装

低功耗微处理器监控电路,采用4焊球晶片级封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Ultra-Small 4-Bump (2 x 2) UCSP (See UCSP Reliability Section for More Details).
  • 70% Smaller Than SC70 Package
  • Ultra-Low 500nA (typ) Supply Current (MAX6400/MAX6401/MAX6402)
  • Factory-Trimmed Reset Thresholds from 2.20V to 4.63V in Approximately 100mV Increments
  • ±2.5% Threshold Accuracy -40°C to +85°C
  • Factory-Set 100ms (min) Reset Timeout Period
  • Manual Reset Input
  • Guaranteed Reset Valid to VCC = 1.0V
  • Three Reset Output Logic Options: Active-Low Push-Pull, Active-High Push-Pull, and Active-Low Open-Drain.
  • Immune to Short VCC Transients
  • No External Components
MAX6403
微处理器监控电路,4焊球(2 x 2)芯片级封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 17
MAX811 量产 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
MAX812 量产 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
MAX6711 量产 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6712 过期 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6403的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览