MAX6808

量产

电压检测器

低成本、SC70封装电压检测器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 预设复位阈值:4.6V和2.6V(也提供2.3V,仅限MAX6806)
  • 复位阈值精度:±2%
  • 复位输出提供低电平有效(MAX6806)、高电平有效(MAX6807)和开漏(MAX6808)版本
  • 不受电源瞬变的影响
  • 低至VCC = 1.0V时低电平有效RESET有效(MAX6806/MAX6808)
  • 电源电流:35µA
  • 无需外部元件
  • 4引脚SOT143封装提供手动复位
  • 微型3引脚SC70、3引脚SOT23和4引脚SOT143封装
  • 8引脚µMAX和8引脚SO封装与MC33064/MC33164/MC34064/MC34164引脚兼容
MAX6808
电压检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 4
MAX834 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX835 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX836 量产 4引脚、微功耗电压监测器
MAX837 量产 4引脚、微功耗电压监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6808的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览