MAX836

量产

4引脚、微功耗电压监测器

低功耗SOT电压监控器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1.25%精密电压阈值
  • SOT143封装
  • 低成本
  • 典型电源电流:< 5µA
  • 开漏输出(MAX836)
    推挽输出(MAX837)
MAX836
4引脚、微功耗电压监测器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6807 电压检测器
单电源监控器 4
MAX834 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX835 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX836的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览