MAX8216
量产±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 4个专用比较器加1个辅助比较器
- 5V专用比较器的精度为±1.25%
- -5V、+12V、-12V、+15V、-15V专用比较器的精度为±1.5%
- 使用辅助比较器进行过压/欠压检测或实现可编程延迟功能
- 内部1.24V基准电压源的初始精度为±1%
- 宽电源电压范围:2.7V至11V
- 内置迟滞
- 整个温度范围内的最大电源电流为250µA
- 独立开漏输出
- 包含所有精密元件
MAX8215包含五个电压比较器;四个用于监控+5V、-5V、+12V和-12V,第五个用于监控任何所需电压。MAX8216也一样,只是它监控的是±15V电源,而不是±12V。片内包含了监控这些电压和提供比较器迟滞所需的电阻。所有比较器都具有开漏输出。这些器件在整个温度范围内的最大电源电流消耗为250µA。
应用
- 数据采集系统
- 工业控制器
- 工业设备
- 微处理器电压监控器:+5V、-5V、+12V、-12V电源监控(MAX8215),+5V、-5V、+15V、-15V电源监控(MAX8216)
- 移动无线电
- 使用非专用的比较器进行过压/欠压检测
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8216CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX8216CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX8216CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX8216EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX8216ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX8216ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX8216MJD | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX8216CSD+ | 量产 | |
MAX8216CSD+T | 量产 | |
MAX8216ESD+ | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX8216ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8216的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论