MAX834
量产微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
业内唯一的SOT封装电压监控电路,带锁存输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX834/MAX835微功耗电压监控器包含一个1.204V精密带隙基准电压源、比较器和锁存输出,采用5引脚SOT23封装。使用锁存输出可防止电池深度放电。MAX834具有开漏、n沟道输出驱动器,而MAX835具有推挽输出驱动器。通过两个外部电阻设置触发阈值电压。
MAX834/MAX835具有电平敏感锁存器,在电池负载断开应用中无需添加迟滞来防止振荡。
应用
- 电池供电应用
- 负载开关
- 精密电池监视
- 门限检测器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX834EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX834EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX834EUK+ | 量产 | |
MAX834EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX834EUK+ | 量产 | |
MAX834EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX834的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论