ICL7665
量产微处理器电压监测器,带有双路过压/欠压检测
微处理器电压监控器,提供双门限过压/欠压检测
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- µP过压/欠压警告
- 改进的替代选择
- 具有精密内部基准电压源的双比较器
- 工作电流:3µA
- 2%阈值精度(ICL7665A)
- 电源电压范围:1.6V至16V
- 板载迟滞输出
- 外部可编程跳变点
- 单芯片低功耗CMOS设计
ICL7665会向微处理器(µP)发出过压和欠压情况警告。它的工作电流消耗仅为3µA(典型值)。两个电压检测器的跳变点和迟滞可通过外部电阻单独编程为任何大于1.3V的电压。ICL7665可在1.6V至16V范围内的任何电源电压下工作,同时监控1.3V至数百伏的电压。Maxim ICL7665A是改进版本,具有2%精度的VSET1阈值并确保整个温度范围内的性能。
ICL7665具有3µA静态电流,因此非常适用于电池供电系统中的电压监控。在电池供电和线路供电的系统中,基准电压源、两个比较器和迟滞输出的特有组合减少了许多电路的尺寸和元件数量。
应用
- µP电压监控
- 备用电池开关
- 高/低温、压力、电压警报
- 低电池电量检测
- 过压/欠压保护
- 电源故障监控
- 电源故障和欠压检测
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ICL7665ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
ICL7665ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7665ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7665AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
ICL7665AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7665AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7665BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
ICL7665CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
ICL7665CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
ICL7665CSA+ | 量产 | |
ICL7665CSA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6807 | 电压检测器 | |
单电源监控器 6 | ||
MAX834 | 量产 | 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装 |
MAX835 | 量产 | 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装 |
MAX836 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX837 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX6806 | 量产 | 电压检测器 |
MAX6808 | 量产 | 电压检测器 |
四电源或多电源监控器 4 | ||
MAX8213 | 量产 | 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测 |
MAX8214 | 量产 | 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测 |
MAX8215 | 量产 | ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器 |
MAX8216 | 量产 | ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7665的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论