MAX8215

量产

±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个专用比较器加1个辅助比较器
  • 5V专用比较器的精度为±1.25%
  • -5V、+12V、-12V、+15V、-15V专用比较器的精度为±1.5%
  • 使用辅助比较器进行过压/欠压检测或实现可编程延迟功能
  • 内部1.24V基准电压源的初始精度为±1%
  • 宽电源电压范围:2.7V至11V
  • 内置迟滞
  • 整个温度范围内的最大电源电流为250µA
  • 独立开漏输出
  • 包含所有精密元件
MAX8215
±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
双电源监控器 1
ICL7665 量产 微处理器电压监测器,带有双路过压/欠压检测
四电源或多电源监控器 2
MAX8213 量产 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8214 量产 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览