MAX8214
量产五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
五路通用电压监控器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 商业温度范围内跳变电平精度达±1%
- 4个精密比较器加一个辅助比较器
- 内置迟滞
- 内部1.25V基准电压源的初始精度为0.75%
- 商业温度范围内通道间跳变电平匹配达±1%
- 宽电源电压范围:2.75V至11V
- 受控的比较器响应可实现毛刺抑制
- 整个温度范围内的最大电源电流为33µA
MAX8213和MAX8214包含四个精密电压比较器,能够监控正负电源的欠压和过压情况。内部1.25V基准电压源有助于准确设置跳变点。在商业温度范围内,不仅跳变电平精度高达±1%,而且所有通道的跳变电平在±1%内都相互匹配。第五个比较器通道可监控微处理器电压并产生延迟复位信号。MAX8213具有开漏输出,而MAX8214则包含有源上拉输出。
应用
- 电器
- 汽车和工业设备
- 工业控制器
- 微处理器电压监控
- 移动无线电
- 过压/欠压/窗口电压检测
- 便携式计算机
- 便携式仪表
- 精密电池监控
- 电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8214ACSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX8214ACSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX8214ACSE/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX8214AESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX8214AESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX8214BCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX8214BESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX8214BESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8214的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论