MAX2051
量产SiGe、高线性度、850MHz至1500MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器
线性度最高的850MHz至1550MHz上/下变频、SiGe混频器,提供优异的杂散互调指标
- 产品模型
- 2
产品详情
- 850MHz至1550MHz RF频率范围
- 1200MHz至2250MHz LO频率范围
- 50MHz至1000MHz IF频率范围
- 符合DOCSIS 3.0和Euro DOCSIS标准
- 转换损耗典型值为7.4dB
- 噪声系数典型值为7.8dB
- 输入1dB压缩点典型值为+24dBm
- 输入IP3典型值为+35dBm
- PRF = -14dBm时,2RF-LO抑制典型值为88dBc
- 内置LO缓冲器
- 内置RF和LO非平衡变压器,允许单端输入
- 低LO驱动(0dBm标称值)
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX2051高线性度、上/下变频混频器可为850MHz至1550MHz无线基础设施和多载波电缆前端下行视频、视频点播(VOD)以及电缆调制解调器终端系统(CMTS)应用提供+35dBm输入IP3、7.8dB噪声系数(NF)和7.4dB转换损耗。MAX2051还提供优异的杂散互调抑制性能(RF电平为-14dBm时> 77dBc),非常适合用作DOCSIS® 3.0和Euro DOCSIS电缆前端系统中的下变频器。MAX2051带有调谐至1200MHz至2250MHz频率范围的LO电路,理想用于50MHz至1000MHz IF频率范围内的高端LO注入架构。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX2051还具有非常高的元件集成度。该器件在RF和LO端口上集成了非平衡变压器,允许单端RF输入和单端LO输入。MAX2051需要一个典型值为0dBm的LO驱动,且电源电流保证小于130mA。
MAX2051采用紧凑的5mm x 5mm、20引脚、薄型QFN封装,带有裸焊盘。在TC = -40°C至+85°C扩展级温度范围内可保证其电气性能。
应用
- 电缆调制解调器终端系统
- 集成数字增强网络(iDEN®)基站
- 微波和固定带宽无线接入设备
- 微波链路
- 军用系统
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置
- 视频点播和DOCSIS兼容边沿QAM调制
- WiMAX™基站及用户端设备
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2051ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2051ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q解调器 3 | ||
MAX2021 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调 |
MAX2022 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器 |
MAX2023 | 量产 | 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2500MHz正交调制/解调 |
I/Q下变频器/接收器 12 | ||
MAX2041 | 量产 | 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2044 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2042A | 量产 | SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器 |
MAX2031 | 量产 | 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9996 | 量产 | SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9994 | 量产 | SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9993 | 最后购买期限 | 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9986 | 最后购买期限 | SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX9984 | 量产 | SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2029 | 量产 | 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关 |
MAX9986A | 量产 | SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX19996 | 量产 | SiGe、高线性度、高增益、2000MHz至3000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 |
产品 6 | ||
MAX2043 | 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器 | |
MAX2039 | 过期 | 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
MAX2042 | SiGe、高线性度、2000MHz至3000MHz上/下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19996A | SiGe、高线性度、2000MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19998 | SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器 | |
MAX19998A | SiGe、高线性度、高增益、3200MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论