MAX2021
量产高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调
高线性度、低噪声、1GHz ZIF调制器/解调器,能够处理4载波WCDMA Tx
- 产品模型
- 2
产品详情
调制器性能:
解调器性能:
MAX2021是一款低噪声、高线性度、直接上变频/下变频、正交调制/解调器,适用于手持RFID、便携式读卡器以及750MHz至1200MHz的单载波/多载波GSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA和iDEN®基站。与传统的二次变频结构相比,直接变频结构可显著降低发射/接收机成本,减小系统尺寸、降低功耗。
除了高线性度和低噪声优势外,MAX2021还具备很高的集成度。器件包括:两路匹配的无源混频器用于正交调制/解调、两路LO缓冲放大器和一路LO正交分配器。另外,芯片还内置非平衡变压器,允许RF和LO单端输入。作为附加功能,芯片内部还集成了基带输入匹配电路,可直接与发送DAC连接,省去了昂贵的I/Q缓冲放大器。
MAX2021采用单+5V供电,提供结构紧凑的36引脚TQFN (6mm x 6mm)封装,底部带有裸焊盘。在-40°C至+85°C范围内确保电气特性。
应用
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 数字与扩频通信系统
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 EDGE基站
- 微波链路
- 军用系统
- 预校正发送器与接收器
- RFID手持产品或入口读卡器
- 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
- 单载波与多载波WCDMA 850基站
- 视频点播(VOD)与DOCSIS®兼容的边沿QAM调制
- WiMAX发射机与接收机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2021ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX2021ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
对数检波器 2 | ||
MAX2015 | 量产 | 0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器 |
MAX2016 | 量产 | LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量 |
快速精密数模转换器 2 | ||
MAX5895 | 最后购买期限 | 16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入 |
MAX5875 | 量产 | 16位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入 |
模拟控制可变增益放大器(VGA) 2 | ||
MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论