eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3021

推荐用于新设计

500mA、低电压、非常低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VIN 范围:0.9V 至 10V
  • 压差电压:160mV (典型值)
  • 输出电流:500mA
  • 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
  • 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V
  • 可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时实现稳定
  • 0.2% 负载调整率 (从 0mA 至 500mA)
  • 静态电流:120μA (典型值)
  • 停机模式中的典型静态电流为 3μA
  • 电流限制保护功能
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 具迟滞的热限制
  • 16 引脚 DFN (5mm x 5mm) 和 8 引脚 SO 封装
LT3021
500mA、低电压、非常低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3021 推荐用于新设计 500mA、低电压、非常低压差线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC865A

LT3021EDH演示板 | LDO线性稳压器, 1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V (500mA)

产品详情

演示电路865是一款使用500mA输出电流LT3021线性稳压器的超低输入电压和压差电源,LT3021采用16引脚DFN封装。DC865具有1V至10V的输入电压范围以及0.8V、1.2V、1.5V、1.8V的跳线可选输出电压或用户确定的0.2V至10V输出电压(减去压差)。由于LT3021具有0.2V基准电压,DC865能够为极低电压应用供电,如(相对)高电流基准电压源。

DC865A
LT3021EDH演示板 | LDO线性稳压器, 1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V (500mA)

参考电路

T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览