MAX6807

电压检测器

低成本、SC70封装电压检测器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Preset Reset Thresholds: 4.6V and 2.6V (2.3V also available for MAX6806 only)
  • ±2% Accurate Reset Thresholds
  • Reset Output Available in Active-Low (MAX6806), Active-High (MAX6807), and Open-Drain (MAX6808) Versions
  • Immune to Power-Supply Transients
  • Active-Low RESET Valid to VCC = 1.0V (MAX6806/MAX6808)
  • 35µA Supply Current
  • No External Components
  • Manual Reset Available with 4-Pin SOT143 Package
  • Miniature 3-Pin SC70, 3-Pin SOT23, and 4-Pin SOT143 Packages
  • 8 Lead µMAX and 8 Lead SO Packages are Pin Compatible with the MC33064/MC33164/MC34064/MC34164
MAX6807
电压检测器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 4
MAX834 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX835 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX836 量产 4引脚、微功耗电压监测器
MAX837 量产 4引脚、微功耗电压监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6807的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览