这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADP196
推荐用于新设计5V、3A逻辑控制的高端电源开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低RDSON:10 mΩ (WLCSP)或27 mΩ (LFCSP)
- 宽输入电压范围:
1.8 V至5.5 V - 快速输出放电(QOD)电路(ADP196-01)
- 连续工作电流:3 A (70℃)
- 1.2 V逻辑兼容使能输入
- 低静态电流:25 µA (VIN = 1.8 V)
- 低静态电流:
VIN = 5.5 V - 过温和过流保护
- 超低关断电流:<1 μA
- 超小型1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距6引脚WLCSP封装
- 小型2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、0.65 mm间距、6引脚LFCSP封装
ADP196是一款高端负载开关,采用1.8 V至5.5 V电源供电。该负载开关可提供电源域隔离,有助于延长电池工作寿命。它内置一个低导通电阻N沟道MOSFET,支持3 A以上的连续电流,功率损耗极小。此外, RDSON 恒定,与VIN电压无关。ADP196具有25 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP196可兼容多种处理器和GPIO控制器。
如果结温超过125°C,过温保护电路就会激活,保护ADP196本身及下游电路免受损害。过流保护通过恒定的电流限制提供。
ADP196-01集成一个内部快速输出放电电路,用于在其输出禁用时让输出电容放电。
ADP196采用WLCSP封装,占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.5 mm2,高度仅0.60 mm。
ADP196采用超小型1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距、6引脚WLCSP封装和2.0 mm × 2.0 mm × 0.55 mm、0.65 mm间距、6引脚LFCSP封装。
应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 光纤网络模块SFP、SFP+、XFP、CFP的浪涌控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP196ACBZ-01-R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP196ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (1mm x 1.5mm) | ||
ADP196ACPZN-01-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP196ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 15, 2014 - 14_0080 ADP196 Die Revision |
||
ADP196ACBZ-01-R7 | 量产 | |
ADP196ACBZ-R7 | 量产 | |
ADP196ACPZN-01-R7 | 量产 | |
ADP196ACPZN-R7 | 量产 | |
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP196ACPZN-01-R7 | 量产 | |
ADP196ACPZN-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP196ACPZN-01-R7 | 量产 | |
ADP196ACPZN-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP196ACPZN-01-R7 | 量产 | |
ADP196ACPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册