Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

AD8353

量产

1 MHz 至2.7 GHz RF增益模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率:1 MHz至2.7 GHz
  • 线性输出功率高达9 dBm
  • 输入/输出在模块内部匹配到50 Ω
  • 温度和电源稳定
  • 噪声指数:5.3 dB
  • 电源:3 V或5 V
AD8353
1 MHz 至2.7 GHz RF增益模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-AD8353

AD8353 评估板

产品详情

AD8353-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,该评估板需采用能提供50 mA电流的2.7 V - 5.5 V单电源。应将电源连接至矢量引脚的VP和COM引脚。施加RF输入至SMA连接器的INPUT引脚,SMA连接器的OUTPUT引脚提供RF输出。针对3 V工作电压,在VPOS和RFOUT之间安装电感L1以提高通过输出级的电流。默认安装L1,5 V工作电压下应移除。

EVAL-AD8353
AD8353 评估板

参考电路

Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 参考设计

具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器

特性和优点

  • 增益:+35 dB
  • 433MHz ISM频带优化
  • 50Ohm输入和输出阻抗匹配
  • 过温监控
  • 自动热关断和导通
CN0551
具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8353的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览