eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADG884

量产

0.5Ω CMOS 双通道2:1 MUX/SPDT音频开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 典型功耗(<0.1 µW)
  • 卓越的音频性能,超低失真:
    0.1Ω(典型值)
    导通电阻平坦度:0.15Ω(最大值)
  • 工作电压:1.8 V ~ 5.5 V
  • 超低导通电阻:
    0.34Ω(典型值)
    0.38Ω(最大值)(在5 V电源时)
  • 轨对轨开关操作
  • 高载流能力:
    400 mA 连续电流
    600 mA 峰值电流(在5 V电源时)
ADG884
0.5Ω CMOS 双通道2:1 MUX/SPDT音频开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG884

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADG884

ADG884 评估板

产品详情

利用ADG884评估板,设计人员可以毫不费力地评估高性能双通道SPDT开关。每个音频插孔上有一个测试点,以及两个逻辑控制输入,用于检查出入每个引脚的电平。

EVAL-ADG884
ADG884 评估板

参考电路

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 参考设计

适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

特性和优点

  • 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
  • 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
  • 宽范围检测电阻测量
  • 板载温度和湿度传感器
EVAL-CN0411-ARDZ Evaluation Board
CN0411 参考设计

用于水质监控的TDS测量系统

特性和优点

  • 使用电导率测量TDS
  • 测量范围:1uS1S
  • 使用标准BNC探针连接
  • 兼容Arduino尺寸
CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器
CN0411
用于水质监控的TDS测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG884的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览