ADG758

量产

CMOS、低压、3 Ω、8通道多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 双电源:± 2.5 V
  • 导通电阻:3 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.75 Ω
  • 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
  • 功能相当、采用16引脚TSSOP封装的器件,请参考ADG708/ADG709
  • ADG758:单通道8:1多路复用器
  • ADG759:差分4:1多路复用器
  • 泄漏电流:100 pA
  • 低功耗
  • TTL-/CMOS兼容型输入
  • 开关时间:14 ns

ADG758
CMOS、低压、3 Ω、8通道多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 参考设计

适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

特性和优点

  • 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
  • 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
  • 宽范围检测电阻测量
  • 板载温度和湿度传感器
CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG758的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论