专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP124
推荐用于新设计5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项
- 产品模型
- 13
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 输出电流:500 mA(最大值)
- 固定和可调输出电压版本
- 初始精度:1%
- 多达31种固定输出电压选项,范围从1.75 V至3.3 V
- 极低压差:130 mV
- 低静态电流:45 μA
- 低关断电流:< 1 μA
- 出色的PSRR性能:60 dB (100 kHz)
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 针对1.0 μF小陶瓷电容进行优化
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
The ADP124/ADP125 均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供最高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差特性不仅可提高功效,而且能使器件在较宽的输入电压范围上工作。
500 mA负载时静态电流低至210 μA,因此ADP124/ADP125适合电池供电的便携式设备使用。ADP124可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压。ADP125是ADP124的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。ADP124/ADP125经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP124/ADP125具有内部软启动功能,启动时间恒定为350 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。这些器件采用8引脚裸露焊盘MSOP封装。与标准MSOP封装相比,裸露焊盘MSOP封装的热阻(θJA)更低。这使得ADP124/ADP125能够满足各种便携式应用的需要,同时可将结温升幅降至低点。
应用- 数码相机和音频设备
- 便携式电池供电设备
- 自动抄表(AMR)仪表
- GPS和定位管理单元
- 医疗仪器
- 负载点电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 3
评估设计文件 1
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP124ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP124ACPZ-2.8-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP124ACPZ-2.9-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP124ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP124ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP124ARHZ-1.8-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-2.5-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-2.7-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-2.8-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-2.85-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-2.9-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-3.0-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
ADP124ARHZ-3.3-R7 | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP124ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-2.9-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP124ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-2.9-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP124ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-2.9-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP124ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADP124ARHZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-2.7-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-2.85-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-2.9-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP124ARHZ-3.3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP124-1.8
- ADP124-2.5
- ADP124-2.7
- ADP124-2.8
- ADP124-2.85
- ADP124-2.9
- ADP124-3.0
- ADP124-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论