ADN8810

量产

12位高输出电流源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精密12位电流源
  • 低噪声
  • 长期稳定性
  • 电流输出范围:0 mA至300 mA
  • 输出故障指示
  • 低漂移
  • 可编程最大电流
  • 24引脚4 mm x 4 mm引脚架构芯片级封装
  • 三线式串行接口

ADN8810
12位高输出电流源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 参考设计

适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

特性和优点

  • 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
  • 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
  • 宽范围检测电阻测量
  • 板载温度和湿度传感器
CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

最新评论

近期浏览