AD9787
量产双通道、14位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至 50 Ω
- 低功耗、精密复数NCO允许载波位于DAC带宽内的任意位置,而功耗增加小于300 mW
- 辅助DAC提供I与Q增益匹配和失调控制
- 包含可编程I与Q相位补偿
- 内部数字上变频功能
- 多芯片同步接口
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟乘法器
- 数字反sinc滤波器
- 100引脚、裸露焊盘TQFP封装
AD9785/AD9787/AD9788分别是12位、14位和16位、高动态范围TxDAC®器件,提供800 MSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复合数字调制以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x 系列。串行外设接口(SPI®)允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在10 mA至30 mA范围内进行编程。AD978x系列采用0.18 μm CMOS工艺制造,以1.8 V和3.3 V电源供电。提供100引脚TQFP封装。
产品特色
- 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 专有的DAC输出开关技术可增强动态性能。
- CMOS数据输入接口,具有可调的建立与保持功能。
- 低功耗复数32位数控振荡器(NCO)。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9787BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9787BSVZRL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD9787BSVZ | 量产 | |
AD9787BSVZRL | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9787BSVZ | 量产 | |
AD9787BSVZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 11 | ||
ADRF6701 | 过期 | 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO |
AD8345 | 量产 | 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
AD8346 | 量产 | 2.5 GHz 直接变频正交调制器 |
ADL5370 | 量产 | 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
ADL5371 | 推荐用于新设计 | 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器 |
ADL5372 | 量产 | 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器 |
ADL5373 | 量产 | 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器 |
ADL5374 | 过期 | 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器 |
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
AD8349 | 量产 | 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器 |
ADL5386 | 过期 | 50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA) |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
集成LO的I/Q解调器 1 | ||
ADL5385 | 推荐用于新设计 | 30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器 |
集成LO的IQ调制器 3 | ||
ADRF6702 | 过期 | 1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
ADRF6703 | 过期 | 1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO |
ADRF6704 | 过期 | 2050MHz至3000 MHz正交调制器,采用2500MHz至2900MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |