AD9779A
量产双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗:全部工作条件下:1.0 W (1 GSPS),600 mW (500 MSPS)
- 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (80 MHz 中频)
- 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
- 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复数调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置
- 辅助DAC可以控制外部VGA及失调
- 多芯片同步接口
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
- 数字反sinc滤波器
- 100引脚、裸露焊盘TQFP封装
AD9776A/AD9778A/AD9779A是双通道、12-/14-/16-bit、宽动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,允许高至奈奎斯特频率的多载波生成。这些数模转换器已经为直接转换传输应用进行最优化,包括法和(delete)数字复调制、增益与偏移补偿。数模转换器输出已进行优化,可以同ADI公司的ADL537x FMOD系列等模拟正交调制器进行无缝接口。串行外设接口(SPI)为许多内部参数提供可编程/回读。满幅输出电流可以在10 mA~30 mA范围进行设置。这些模数转换器是利用先进的0.18µm CMOS工艺制作的,工作电压范围为1.8 V~3.3 V,全部功耗为1.0 W。它们采用100引脚薄型扁平四面封装(TQFP)
产品特点
- 超低噪声与互调失真(IMD),实现从基带到高中频的宽带信号高质量合成
- 拥有自主知识产权的数字模数转换器输出转换技术提供了动态性能
- 可以容易地为各种单端或差分电流拓扑结构提供电流输出配置
- CMOS数据输入接口,具有可调设置与保持
- 新颖的2×, 4×, 与8×分类机/粗调综合调节器,允许在数模转换器的任意带宽进行载波布局
应用
- 无线基础设施 WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMax, GSM
- 数字高中频或低中频合成
- 内部数字上转换能力
- 发射分集
- 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9779ABSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9779ABSVZRL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD9779ABSVZ | 量产 | |
AD9779ABSVZRL | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9779ABSVZ | 量产 | |
AD9779ABSVZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
Ace Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 11 | ||
ADRF6701 | 过期 | 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO |
ADL5370 | 量产 | 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
ADL5371 | 推荐用于新设计 | 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器 |
ADL5372 | 量产 | 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器 |
ADL5373 | 量产 | 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器 |
ADL5374 | 过期 | 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器 |
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
AD8349 | 量产 | 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器 |
ADL5386 | 过期 | 50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA) |
AD8345 | 量产 | 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
AD8346 | 量产 | 2.5 GHz 直接变频正交调制器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
集成LO的I/Q解调器 1 | ||
ADL5385 | 推荐用于新设计 | 30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器 |
集成LO的IQ调制器 3 | ||
ADRF6702 | 过期 | 1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
ADRF6703 | 过期 | 1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO |
ADRF6704 | 过期 | 2050MHz至3000 MHz正交调制器,采用2500MHz至2900MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |