AD9777

量产

16位、160 MSPS、2x/4x/8x插值、双通道TxDAC+® 数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率,160 MSPS/400 MSPS输入/输出数据速率
  • 可选2×/4×/8×插值滤波器
  • 可编程通道增益与失调电压调整
  • fS/4、fS/8数字正交调制功能
  • 直接中频传输模式(70 MHz + IF)
  • 支持镜像抑制架构
  • 兼容的SPI®端口
  • 出色的交流性能
    SFDR:-73 dBc(2 MHz至35 MHz)
    WCDMA ACPR:71 dB (IF = 19.2 MHz)
  • 内部锁相环(PLL)时钟乘法器
  • 可选内部时钟除法器
  • 多功能时钟输入
    差分/单端正弦波或TTL/CMOS/LVPECL兼容
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9777
16位、160 MSPS、2x/4x/8x插值、双通道TxDAC+® 数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 11
ADRF6701 过期 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO
AD8345 量产 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器
AD8346 量产 2.5 GHz 直接变频正交调制器
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览