ADR291

量产

低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压范围
    2.8 V至15 V (ADR291)
    4.4 V至15 V (ADR292)
  • 电源电流:12 µA(最大值)
  • 低噪声:8 µV和12 µV峰峰值0.1 Hz 至
    10 Hz)
  • 高输出电流:5 mA
  • 温度范围:-40ºC至+125ºC
  • REF02 / REF191 引脚兼容

ADR291
低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V)
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR3525 推荐用于新设计 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0234 参考设计

使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器

特性和优点

  • 完整的电化学传感器
  • 低功耗
  • 单电源
CN0234
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器

最新评论

近期浏览