eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP2503

量产

600 mA、2.5 MHz降压-升压DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度:1 mm
  • 紧凑的PCB尺寸
  • 多种工作模式无缝切换
  • 静态电流:38 μA(典型值)
  • 2.5 MHz频率工作时支持1.5 μH电感
  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 固定输出电压:2.8 V至5.0 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2503
600 mA、2.5 MHz降压-升压DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2503-2.8
  • ADP2503-3.3
  • ADP2503-3.5
  • ADP2503-4.2
  • ADP2503-4.5
  • ADP2503-5.0
  • ADP2503-ADJ

ADP2503/4 Buck Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2503

ADP2503评估板

特性和优点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

产品详情

该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-ADP2503
ADP2503评估板

参考电路

CN0234 参考设计

使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器

特性和优点

  • 完整的电化学传感器
  • 低功耗
  • 单电源
CN0234
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器

最新评论

近期浏览