MAX4761

量产

宽带、四路DPDT开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合USB 1.1和USB 2.0 (全速)信号开关要求
  • 用于数据和音频信号切换
  • 低电容数据开关
  • 小于0.2ns的偏斜
  • -3dB带宽:150MHz (典型值)
  • 0.2Ω (典型值)的通道间匹配度
  • 0.8Ω (典型值)的导通电阻平坦度
  • 满摆幅信号处理
  • 0.03% (典型值) THD
  • +1.8V至+5.5V的电源范围
  • 低电源电流,具有1.8V逻辑门限(MAX4760A/MAX4761A)
  • 微小的36焊球UCSP (3mm x 3mm)封装
  • 36引脚TQFN (6mm x 6mm)封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX4761
宽带、四路DPDT开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览